??
CAD model selection
K0611.12501
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0611 - Shaft collar one-piece, with clamping lever
Bill of material
K0611.12501
BESTKIPP
Order No.
K0611.12501 mm
MATERIAL
Material
steel
B
width
15 mm
D1
Diameter
25 mm
D2
Diameter
45 mm
R
Störkante
104.8 mm
GEW
Approx. weight
0.1538 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
79070060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245229086
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions